Datablad
PS215-T11-ST-J201

PS215-T11-ST-J201

  • endast för positioneringsuppgifter
  • Stålstav
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-09 16:38