Datablad
SRB324LT 24V

SRB324LT 24V

  • valvis: Korslutningsidentifiering, Övervakad manuell reset med flankdetektering i säkerhetskrets, Automatisk återställningsfunktion
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
  • Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0;
    2 säkerhetskontakter, STOP 1 (justebar 1 … 30 s)
  • 3 Signalutgångar, 1

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-14 18:12