Datablad
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • 2 brytare i en kapsling
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Montering oberoende av gångjärn
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel montering på gångjärnsförsedd sida
  • Skenmontering möjlig med spårmuttrar
  • 2-kanal, alternerande övervakning
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • Intryckningssystem (kuggad axel)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-02 22:24