Datablad
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

  • Kulsnäpplås till varje dörr, individuellt justerbar upp till 400 N
  • 3 brytare i en kapsling
  • Fjäderbelastade aktiveringsorgan
  • för dubbeldörrar
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • metallhus
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Robust konstruktion
  • Lång livslängd
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skruvklämsanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-02 07:14