Datablad
T2C 452-21Y

T2C 452-21Y

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( standard komponent)
  • Med kvarstannande ändlägen
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Byte av aktiveringsriktning genom att vrida på aktiveringsorganet
  • Armen är ythärdad
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-03 03:51