Datablad
AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Skruvkoppling
  • Manuell tvångsöppning från sidan
  • Kompakt konstruktion
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • skyddsisolerad
  • Hög hållkraft
  • Lång livslängd
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-14 07:52