Datablad
PROTECT-SELECT-SK

PROTECT-SELECT-SK

  • Enkla och flexibel parametrering
  • Ingen programmeringskunskap krävs
  • 18 säkra ingångar för redundant polling av alla vanliga säkerhetssensorer
  • 4 säkra transistorutgångar
  • 2 säkra reläutgångar
  • 4 signalutgångar som tillval
  • Ersätter upp till 8 säkerhetsreläer upp till PL e / SIL 3
  • Fel- och statusmeddelande i vanlig text
  • Flerspråkig menynavigering via färgvisning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-17 09:28