Datablad
TESZR1102/S

TESZR1102/S

  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-24 11:34