Datablad
TV10S 500L-22Z-M20

TV10S 500L-22Z-M20

  • 2 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Universalled för kompensering av axelförskjutning
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3-kanal, alternerande övervakning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-24 09:20