Datablad
AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

  • Individuell kodning med RFID-teknologi
  • låser upp med spänning
  • Skyddslåsning övervakad
  • Plasthus
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • Självövervakande seriekoppling
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Intelligent diagnos
  • Manuell tvångsöppning
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Hög hållkraft 2000 N

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-07 06:15