Datablad
SLG440AS-ER-0800-03

SLG440AS-ER-0800-03

  • Skyddsfältets höjd 800 mm
  • 3-stråle
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerat AS interface
  • Område 0,3 m … 12 m
  • Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
  • Statuslampa integrerad

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-01 08:22