Datablad
T4V7H 336-02Z-2079-2

T4V7H 336-02Z-2079-2

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Arm steglöst justerbar i längd
  • kan även levereras med stor gummirulle och fast arm
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Plasthus
  • endast för positioneringsuppgifter
  • skyddsisolerad
  • lämplig för hissar
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-21 18:22