Datablad
AES2285

AES2285

  • Övervakning av upp till 6 säkerhetsskydd
  • Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
  • 2 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 6 Signalutgångar
  • Extra kontakter med hjälp av utgångsexpansion
  • Individuell signalutgång för varje skyddsdörr

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-24 06:39