Datablad
BN 32-11

BN 32-11

  • beröringsfri princip
  • 1 Reedkontakterr
  • Lång livslängd
  • Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Plasthus
  • Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • Flatstiftanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-20 09:21