Datablad
MKTB32

MKTB32

  • utan
  • 4 Kontakter
  • Monteringsdjup 104 mm
  • 2 Kopplingslägen
  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Montering
  • upp till 6 mm Frontplåtstjocklek

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-24 08:44