Datablad
TR 461-22Y

TR 461-22Y

  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-10 15:51