Datablad
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH

SLG 220-E/R0900-04-69-RFH

  • Skyddsklass IP69K
  • Skyddsklass IP65
  • Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4-stråle
  • Område från 0,3 m … 30 m

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-07 15:48