Datablad
CSS12-34F1-V-D-M-ST

CSS12-34F1-V-D-M-ST

  • 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
  • Aktivering från toppen
  • med flankdetektering av resetknappen
  • För styrning av tvångsförda reläer utan övervakning
  • Lämplig som ensam eller avslutningsenhet i seriekoppling av standardsensorer som ersättning för ett säkerhetsrelä
  • Upp till 30 självövervakande CSS 34 säkerhetssensorer och en CSS 34F0/F1 i seriekoppling med bibehållen säkerhetsnivå i kategori 4 enligt ISO 13849-1
  • Plasthus
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Felinriktad aktivering möjlig
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
  • Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-26 15:10