Datablad
SEPLC05.2.L.22

SEPLC05.2.L.22

  • Aluminiumkapsling
  • obestyckad med 3 monteringshål Ø 22,3 mm
  • NOTERA: Tillgänglig till 2015.12.31 (ersättning: -)
  • Manöverpanel för kommando-och signalinstrument
  • avtagbar aluminiumpanel B x H = 230 x 150 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-05 11:46