Datablad
RSS 36-I2-D-ST

RSS 36-I2-D-ST

  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 1 x uttag M12, 8-polig
  • manövrering på sidan
  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Felinriktad aktivering möjlig
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
  • Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-19 15:39