Datablad
BNS 40S-12Z-LST 0,3M

BNS 40S-12Z-LST 0,3M

  • med stickkontakt
  • Kapsling av rostfritt stål
  • Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
  • Dold montering möjlig
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • Okänslig mot smuts
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Lämplig för livsmedelsindustrin

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-01 23:51