Datablad
EX-I-RS655-Z22

EX-I-RS655-Z22

  • Ex-zon 1 och 21
  • metallhus
  • Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Centrala anslutningar
  • Mekaniska växlande statusindikeringar
  • dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-12 00:59