Datablad
TZS01.110/L

TZS01.110/L

  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-25 20:02