Datablad
AZ 15 ZVRK-ST

AZ 15 ZVRK-ST

  • 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • Stickkontakt M12, 4-polig
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • Okänslig mot smuts

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-03 08:08