Datablad
AZM300Z-I2-ST-AS-P-T

AZM300Z-I2-ST-AS-P-T

  • Plasthus
  • Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • Lämplig för svängbara skydd
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Skyddslåsning övervakad
  • låser upp med spänning
  • Nödutgång
  • Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
  • Skyddsklass IP69
  • Nyckelbrytare med lås med integrerat AS-i Safety gränssnitt
  • Universell, multipel inlärningsbar eller individuellt kodning tack vare RFID-teknologi
  • I-varianter med kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 2 integrerade låslägen

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-21 07:57