Datablad
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

  • Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
  • Plasthus
  • Integrerat AS interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Skyddsklass IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-29 07:48