Datablad
LINKAUS 4 MM DIN 6899

LINKAUS 4 MM DIN 6899

  • för Vajer Ø 4 mm
  • till DIN 6899

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-26 22:59