Datablad
PS216L-Z11-ST-N200

PS216L-Z11-ST-N200

  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • justerbar på längden i steg om 2 mm
  • LED-version finns

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-14 20:21