Datablad
EX-AZ 16-03ZVRK-3D

EX-AZ 16-03ZVRK-3D

  • 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • Ex-zon 22
  • Plasthus
  • Multikodning
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • skyddsisolerad

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-09 09:37