Datablad
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Bistabilt handtag
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Centreringshjälp finns
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-16 20:05