Datablad
EX-BNS 40S-12Z-C 10,0M

EX-BNS 40S-12Z-C 10,0M

  • Ex-zon 2 och 22
  • Kapsling av rostfritt stål
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Dold montering möjlig
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • inget mekaniskt slitage
  • Lämplig för livsmedelsindustrin
  • Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-30 04:30