Datablad
SLC440AS-ER-1530-30

SLC440AS-ER-1530-30

  • Upplösning 30 mm
  • Område 0,3 m … 10 m
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerat AS interface
  • Skyddsfältets höjd 170 mm - 1770 mm
  • Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
  • Statuslampa integrerad

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-12 21:26