Datablad
T3C 236-01Z

T3C 236-01Z

  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-01 01:20