Datablad
CSP 11-34F2-D-M-ST

CSP 11-34F2-D-M-ST

  • 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
  • manövrering på sidan
  • med Reset vid sensor
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; RSS 36 I)
  • Plasthus
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Manipuleringsskydd genom individuell parning av sensor och aktiveringsorgan
  • Felinriktad aktivering möjlig
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
  • Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-06 15:33