Datablad
EX-TS 335-11Z-3G/D

EX-TS 335-11Z-3G/D

  • Ex-zon 2 och 22
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-12 14:37