Datablad
EX-AZM 161CC-12/12RK-3D

EX-AZM 161CC-12/12RK-3D

  • Fjäderanslutning
  • Ex-zon 22
  • Plasthus
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Klämkraft 2000N
  • 6 Kontakter
  • Manuell tvångsöppning
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-25 01:48