Datablad
AZ 3350-03ZK

AZ 3350-03ZK

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Bistabilt handtag
  • Lång livslängd
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-26 11:40