Datablad
AZM300Z-ST-1P2P-T

AZM300Z-ST-1P2P-T

  • Universell kodning me RFID-teknologi
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • låser upp med spänning
  • Skyddslåsning övervakad
  • Diagnostisk utgång
  • Nödutgång
  • Skyddsklass IP69
  • Lämplig för montering på profilsystem
  • Plasthus
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • 3 olika aktiveringsriktningar
  • Kompakt konstruktion
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Seriekoppling
  • Manuell tvångsöppning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-09 18:26