Datablad
EX-T3Z 068-22YR-1637

EX-T3Z 068-22YR-1637

  • 2 brytare i en kapsling
  • metallhus
  • dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 50 m
  • Robust konstruktion
  • Låg aktiveringskraft
  • återställning med ring
  • Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-23 07:49