Datablad
ASIM-C-M12-8P-0,5M

ASIM-C-M12-8P-0,5M

  • LED-utgång 50 mA i AS-Interface
  • kompakt Safety-input modul
  • integrerade i passiv anslutningsmodul
  • för 2 potentialfria NC-kontakter
  • Skyddsklass IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-03 02:02