Datablad
M2K 017-22Y

M2K 017-22Y

  • 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Aktiveringsorganets fria rörelse från andra sidan

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-27 23:31