Datablad
AST02 L-AS6

AST02 L-AS6

  • Ingångsmodul med kabel (AS-i), längd 2 m
  • För sensorer med br-/br-kombination
  • AS-i-anslutning, Anslutningskabel, 4-polig
  • Sensoranslutning, Anslutningskabel 2 m
  • Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
  • Styrning av magnetlås genom AS-Interface-utgång
  • NOTERA: Ej tillgänglig
  • Ingångsmodul för 2 säkra ingångar för mekaniska kontakter
  • Plasthus
  • Lysdiod och statusvisning AS-Interface
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-11 03:37