Datablad
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

  • Nivåbrytare för silos och lagerbehållare
  • Aluminiumkapsling,
  • Kan aktiveras från valfri riktning
  • Avstängning vid 30° utlänkning eller tryck nerifrån
  • 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
  • Monteringsläge
  • Omgivningstemperatur −30 … +90 °C
  • Skyddsklass IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-26 08:11