Datablad
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H

SLC 220-E/R0175-30-RFB-H

  • Skyddsklass IP65
  • Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 30 och 80 mm
  • Skyddsfältets höjd från 175 mm … 1675 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-10 09:24