Datablad
AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC

AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC

  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
  • Två brytare med separata aktiveringsorgan
  • Lämplig för kategori 4
  • Skyddsanordningens tillstånd kan skannas
  • Fjäderbelastade aktiveringsorgan
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • metallhus
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Robust konstruktion
  • Lång livslängd
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skruvklämsanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-04 07:10