Datablad
AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

AZM 170Z-ST-FB-ZR-2405

  • Enhetsutförande för anslutning av en Safety fältbox SFB
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Kompakt konstruktion
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Lång livslängd
  • Hög hållkraft
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-11 08:57