Datablad
SEPLC05.2.4.0.22/95

SEPLC05.2.4.0.22/95

  • Nödstoppsknapp i metallversion Ø 38,5 mm
  • 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm i Metallfilmutförande
  • NOTERA: Tillgänglig till 2015.12.31 (ersättning: -)
  • Aluminiumkapsling
  • Manöverpanel för kommando-och signalinstrument
  • avtagbar aluminiumpanel B x H = 230 x 150 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-28 09:30