Datablad
SLC 421-E/R0330-14-RFBC

SLC 421-E/R0330-14-RFBC

  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Enkel parametrering med externa tryckknappar
  • Upplösning 14 och 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-13 15:55