Datablad
AZ 17-02ZRI B5

AZ 17-02ZRI B5

  • kabelförskruvning M16
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • liten stomme
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Inklusive skårad tätningsplugg
  • 8 nyckelingångar

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-21 10:28