Datablad
TQ 700-02

TQ 700-02

  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Plasthus
  • vajerlängd upp till 10 m
  • visare
  • Stort anslutningsutrymme
  • Det går inte att vrida dragöglan
  • En spänningskraft för kabellängder upp till 10 m

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-20 21:40